HUBBELL CANADA
Image of 1PLD7502HD 750-2 DOUBLE FACE 2 PORTS HD NOIR, 1PLD7502HD

750-2 DOUBLE FACE 2 PORTS HD NOIR, 1PLD7502HD

Marque: Burndy

No de catalogue: 1PLD7502HD

UNITAP noir traité contre les UV.

  • Le revêtement résistant aux UV sur le corps en aluminium AL6061-T6 permet de gagner du temps, de réduire les coûts d'installation et d'éliminer le ruban adhésif
  • l'inhibiteur d'oxyde préinstallé empêche l'humidité et les contaminants de pénétrer dans la zone de contact
  • la capacité de prise de portée réduit le nombre de connecteurs nécessaires à transporter en inventaire