HUBBELL CANADA
Image of 772H Anneau de boue charnière 1-groupe, surélevé 1/2 po., 772H
Image of 772H Anneau de boue charnière 1-groupe, surélevé 1/2 po., 772H
Image of 772H Anneau de boue charnière 1-groupe, surélevé 1/2 po., 772H
Image of 772H Anneau de boue charnière 1-groupe, surélevé 1/2 po., 772H
+3
Image of 772H Anneau de boue charnière 1-groupe, surélevé 1/2 po., 772H

Anneau de boue charnière 1-groupe, surélevé 1/2 po., 772H

Marque: Raco

No de catalogue: 772H

Anneau de boue charnière 1-groupe, surélevé 1/2 po.

Les anneaux de boue à charnière RACO accélèrent l'installation tout en garantissant que les appareils sont montés au ras de la surface du mur. La conception à charnière permet de fixer d'abord les interrupteurs et les prises à l'anneau, qui s'écarte ensuite pour le câblage. Cela libère les deux mains pour l'installateur. La conception permet également à l'anneau de se monter sur la boîte carrée de 4" sans retirer les vis. Maintient les installations conformes au code.

  • La conception unique permet d'ouvrir l'anneau de boue sur le terrain
  • La conception charnière permet un accès facile et rapide pour installer les connecteurs de conduit et le câblage
  • Pour une utilisation sur les boîtiers carrés de 4"
  • Se monte sur le boîtier sans avoir à retirer les vis
  • Fonts surélevés pour une épaisseur de mur de 1/2" à 1-1/2"
  • Accepte tous les dispositifs standard

Détails du produit

Général

Catalog Number

772H

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

1/2 in

Type

Mud Ring

UPC

050169927724

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.5 in

Dimensions

0.670 po x 4.280 po x 4.470 po

Hauteur

4.47 in

Largeur

4.28 in

Longueur

0.67 in

Poids

0.298 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4500

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements