HUBBELL CANADA
Image of HBL61CM22 Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, jaune, HBL61CM22
Image of HBL61CM22 Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, jaune, HBL61CM22
Image of HBL61CM22 Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, jaune, HBL61CM22

Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, jaune, HBL61CM22

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL61CM22

Adaptateur, marin, moulé, lame droite, 30A 125V verrouillage femelle L5-30R vers 15A 125V 5-15P mâle droit, jaune.

  • Nouveau raccord rapide avec compatibilité ascendante

Détails du produit

Général

Application

Straight Adapter

Catalog Number

HBL61CM22

Couleur

Jaune

Indicateur EU RoHs

No

Isolation

Insulated Body

Matériau

Composite

Nombre de goupilles

Male- 15A 125V Straight Blade

Performance

Environmental - Moisture Resistance - IP55 Suitability

Spécifications

  • Adapter Style - Straight (Pig Tail)
  • Female End Rating - 30A 125V, 2P3W Twist-Lock®
  • Male End Rating - 15 or 20A 125V, 2P3W Straight Blade
  • Poles and Wires - 2 Pole, 3 Wire Grounding
  • Product Type - Adapters

Température fonctionnement

Max Continuous- 75 Degrees C, Minimum- -40 Without Impact

Type d'article

Adapters

Type de prise

Female- 30A 125V Twist-Lock®

UPC

783585808598

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Courant nominal

30 A

Puissance en Watts

3750

Tension nominale

125 VAC

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

252

Quantité dans l'emballage

6