HUBBELL CANADA
Image of 02213023 Agrippe-câble de soutien à conduit élévateur, maillure divisée, fermeture à tige, 3.00" Conduit, bronze étamé, 1,25-1,49"

Agrippe-câble de soutien à conduit élévateur, maillure divisée, fermeture à tige, 3.00" Conduit, bronze étamé, 1,25-1,49"

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: 02213023

Agrippe-câble de soutien à conduit-câble à élévateur Kellemsmd , maillure divisée, fermeture à tige, 3,00" Conduit, bronze étamé, 1,25-1,49 po.

Les câbles électriques tombant du plafond sont répandus dans les usines. Qu'ils soient constamment suspendus verticalement, inclinés et/ou susceptibles d'être tirés à travers la pièce, le poids mort et les contraintes de traction exercées sur les structures internes par le câble lui-même, ainsi que le poids des appareils, les menacent. de rupture des connexions, entraînant des pannes de courant et des temps d'arrêt imprévus. Kellems propose des poignées de support pour répondre à tous les besoins de l'usine, dans une grande variété de styles et de matériaux d'oeillets, notamment le bronze, l'acier inoxydable des séries 302-304 et même la fibre d'aramide non métallique, offrant une solidité exceptionnelle ainsi qu'une résistance exceptionnelle à la rouille et à la corrosion. . Ils offrent une protection inégalée, avec le système d'égalisation de brins unique de Kellem assurant une charge égale du poids sur une longue distance afin qu'il n'y ait pas de zones de contrainte, contrairement à d'autres solutions qui laissent des zones plus petites vulnérables à des contraintes et à des ruptures plus élevées. Les poignées de support Kellems sont la méthode la plus fréquemment utilisée pour réduire la menace d'une maintenance et de réparations coûteuses et pour maximiser le temps de production dans les usines de toutes sortes, et ce depuis des décennies.

  • Convient uniquement aux conduits métalliques rigides standard et aux conduits en PVC rigide schedule 40
  • Fixé en permanence à l'anneau de soutien
  • Pour un soutien permanent lorsque l'extrémité du câble peut être installée à travers l'agrippe-câble

Maillure divisée - Fermeture à tige