HUBBELL CANADA
Image of YCS27A Al Manchon de pontage, 3/0 (.464) 7, 19 brins, 4.00 "L, 247 index, YCS27A
Image of YCS27A Al Manchon de pontage, 3/0 (.464) 7, 19 brins, 4.00 "L, 247 index, YCS27A

Al Manchon de pontage, 3/0 (.464) 7, 19 brins, 4.00 "L, 247 index, YCS27A

Marque: Burndy

No de catalogue: YCS27A

Manchon en aluminium conçu pour résister aux contraintes de traction et de vibration des boucles de pontage. Fabriqué en aluminium avec butée de câble piquetée. ANSI C119.4 CLASSE 1A (TENSION PARTIELLE).

Détails du produit

Général

Catalog Number

YCS27A

Indice de matrice

247

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type de connecteur

Splice

Type de placage

Unplated

UPC

781810100424

UPC 14 Digit GTIN

00781810100424

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.94 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.77 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

102 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4 in

Lié au conducteur

Conducteurs - AL plage de tailles Str

3/0 (7, 19) AWG

Conducteurs - AL taille Str

3/0 (7, 19) AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9800

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements