HUBBELL CANADA
Image of CTNT50650C0 ATTACHE-CÂBLE UNIRAP NYLON 12 UV NOIR, CTNT50650C0
Image of CTNT50650C0 ATTACHE-CÂBLE UNIRAP NYLON 12 UV NOIR, CTNT50650C0
Discontinué

ATTACHE-CÂBLE UNIRAP NYLON 12 UV NOIR, CTNT50650C0

Marque: Burndy

No de catalogue: CTNT50650C0

Attache de câble en nylon 12, Résistance à la traction : 50 Lbs, Couleur : Noir, 23.62 "L, 0.19 "W, 6.70" Bundle Dia.

  • Les attaches de câble en nylon 12 offrent une excellente résistance aux UV, aux produits chimiques et à l'humidité
  • les attaches comportent des dentelures intérieures et une queue courbée pour une installation rapide et facile
  • bord lisse pour éviter d'endommager le faisceau
  • particulièrement adapté dans les environnements très humides et corrosifs (chlorure de zinc et acides dilués)
  • bon à basses températures
  • applications intérieures/extérieures

Détails du produit

Général

Catalog Number

CTNT50650C0

Couleur

Noir

Force de rupture minimum en livres

50 lb

Matériau

NYLON 12

Nom de commerce

UNIRAP™

Résistance à la traction

50 / 22 lb./Kg

UPC

621945469372

Dimensions

Dimension - Diamètre max. du faisceau de câbles en pouces

6.70 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

600 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.19 in

Dimension - Largeur en millimètres

4.8 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

23.60 in

Épaisseur

0.063 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Quantité dans l'emballage

5000