Marque: Burndy
No de catalogue: BDBMCS5M1
Application
VERSI-POLE Power Distribution Blocks are designed to provide modular solutions to power distribution applications.
Catalog Number
BDBMCS5M1
Famille de produit
MECHANICAL
Isolation
Y
Marque des goujons
VERSIPOLE
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
VERSIPOLE™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
BDB
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Type de placage
Étain
Type de produit
Run/Tap
UPC
781810675694
UPC 14 Digit GTIN
00781810675694
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
600 V
Type de conducteur
Certification - cULus
Oui
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
Bloc de distribution d'énergie
Nombre d'unités sur la palette
1215
Quantité dans l'emballage
1