Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-N4X763SC
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-N4X763SC
Couleur
Gris
Matériau
Fiberglass
Série
SlimLine
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de montage
Wall Mount
UPC
786725856749
Capacité en pieds cubes
126 cu.in
Hauteur
7 in
Largeur
6 in
Poids
3 lb
Profondeur
3 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Quantité dans l'emballage
1