Marque: TradeSelect
No de catalogue: 54171LB
Combination screw heads provide for faster installation, Self-tapping screws virtually eliminate stripping
Application
Octagon boxes can be used in the installation of ceiling or wall lighting fixtures. Extension rings provide a means for adding additional cubic capacity.
Câbles d'extrémités
8
Catalog Number
54171LB
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Matériau
Steel
Montage multiplex possible
No
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Oreilles de blocage
No
Ouvertures défonçables
3 x 1/2 in
Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale
2 x 1/2in
Ouvertures défonçables du fond
1 x 1/2in
Retrait du support
0.4375
Système de câblage
Non-Metallic Sheathed (NMD) 14/2 8/3
Type
Octagonal Box, Box
Type de support
B, Side Bracket
UPC
626463003442
Élévation du sol
Yes
Poids
0.65 lb
Profondeur actuelle
2.125 in
Entrée de câble
NMD Clamp
Enregistré pour certification
CSA
Norme(s) de l'industrie
CSA Certified
Nombre d'unités sur la palette
1400
Quantité dans l'emballage
50