HUBBELL CANADA
Image of 943 Boîtier 4-groupes, soudé, 2-1/2 in. Profondeur, Huit KO concentriques de 3/4 et 1 po, Six KO concentriques de 1/2 po KO concentriques, six KO de 1/2 po et huit KO de 3/4 po. KO de 6 1/2 po, et huit KO de 3/4 po. KO de 8,75 po, 943
Image of 943 Boîtier 4-groupes, soudé, 2-1/2 in. Profondeur, Huit KO concentriques de 3/4 et 1 po, Six KO concentriques de 1/2 po KO concentriques, six KO de 1/2 po et huit KO de 3/4 po. KO de 6 1/2 po, et huit KO de 3/4 po. KO de 8,75 po, 943

Boîtier 4-groupes, soudé, 2-1/2 in. Profondeur, Huit KO concentriques de 3/4 et 1 po, Six KO concentriques de 1/2 po KO concentriques, six KO de 1/2 po et huit KO de 3/4 po. KO de 6 1/2 po, et huit KO de 3/4 po. KO de 8,75 po, 943

Marque: Raco

No de catalogue: 943

Boîtier 4-groupes, soudé, 2-1/2 in. Profondeur, Huit KO concentriques de 3/4 et 1 po, Six KO concentriques de 1/2 po KO concentriques, six KO de 1/2 po et huit KO de 3/4 po. KO de 6 1/2 po et huit KO de 3/4 po. KO de 8 3/4 po.

  • Les boîtes de jonction permettent de gagner du temps lors de l'installation, sans avoir à regrouper les boîtes ensemble.
  • Disposent de KO concentriques de 3/4" et 1" pour une utilisation avec une grande variété de méthodes de câblage.
  • Modèle KO inférieur, 3-1/2" et 2-3/4" à chaque extrémité de la boîte.
  • Accepte deux styles de couvercles, couvercle d'appareil plat et couvercle d'appareil surélevé de 3/4".
  • Utilisez les cloisons basse tension n° 947 ou n° 949.

Détails du produit

Général

Catalog Number

943

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

4-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in;3/4-1 in Concentric

Système de câblage

Conduit

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169009437

Dimensions

Capacité en pieds cubes

110 cu.in

Hauteur

4.5 in

Largeur

10.438 in

Poids

2.313 lb

Profondeur

2.5 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

320

Quantité dans l'emballage

5

Ressources et téléchargements