Marque: Raco
No de catalogue: 196
Conçu pour renfermer des câbles électriques, des interrupteurs, des prises ou des luminaires. Construit à partir d'acier pré-galvanisé de 1/16 po. 8-32 vis de montage du couvercle assemblées. Convient pour une utilisation sans cavalier de liaison dans des circuits jusqu'à 600 V.
Catalog Number
196
Extrudé ou soudé
Welded
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
1/2 in;1/2 - 3/4 in Combination (TKO)
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Conduit
Taille
4 in
Type
Box
Type de support
FS, for Metal or Wood Studs
UPC
050169901960
Capacité en pieds cubes
21 cu.in
Élévation du sol
No
Hauteur
6.875 in
Largeur
4.375 in
Poids
0.808 lb
Profondeur
1.5 in
Profondeur actuelle
1.563 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Nombre d'unités sur la palette
1650
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging