HUBBELL CANADA
Image of HJB-AL-10 Boîtier de jonction à charnière Spartan, finition aluminium avec système de came d'abaissement et boîte de dispositif Tade taille 1-½" avec un 4ft, HJB-AL-10

Boîtier de jonction à charnière Spartan, finition aluminium avec système de came d'abaissement et boîte de dispositif Tade taille 1-½" avec un 4ft, HJB-AL-10

Marque: Killark

No de catalogue: HJB-AL-10

Boîtier de jonction à charnière Spartan, finition aluminium avec système de came d'abaissement et boîte de dispositif Tade taille 1-½" avec un 4ft.

  • La conception de l'arbre à came permet d'abaisser sans effort le poteau à un niveau utilisable
  • L'ouverture du boîtier de dispositif permet de tirer, d'épisser et d'entretenir les conducteurs
  • S'adapte à la plupart des couvercles de dispositif pour divers besoins d'application
  • Rétrofittable sur les poteaux de chandelier existants, pas besoin de remplacer les passages de conduit
  • Certifié et testé jusqu'à des vitesses de vent de 250mph
  • Disponible en matériaux AL, SS et FE
  • Le poteau de conduit se glisse entre une lèvre extérieure et une lèvre intérieure avec un trou d'évacuation permettant des valeurs nominales de type 3R
  • Solutions complètes et personnalisables comprenant l'éclairage, les raccords et les conduits.