HUBBELL CANADA
Image of 239 Boîtier de raccordement carré de 4 po, étiré, de 2-1/8 po de profondeur, de onze 1/2 et de cinq 3/4 po. Profondeur, 11 1/2 et 5 3/4 po KO's, 239
Image of 239 Boîtier de raccordement carré de 4 po, étiré, de 2-1/8 po de profondeur, de onze 1/2 et de cinq 3/4 po. Profondeur, 11 1/2 et 5 3/4 po KO's, 239
play
360 View
Image of 239 Boîtier de raccordement carré de 4 po, étiré, de 2-1/8 po de profondeur, de onze 1/2 et de cinq 3/4 po. Profondeur, 11 1/2 et 5 3/4 po KO's, 239
+2
Image of 239 Boîtier de raccordement carré de 4 po, étiré, de 2-1/8 po de profondeur, de onze 1/2 et de cinq 3/4 po. Profondeur, 11 1/2 et 5 3/4 po KO's, 239

Boîtier de raccordement carré de 4 po, étiré, de 2-1/8 po de profondeur, de onze 1/2 et de cinq 3/4 po. Profondeur, 11 1/2 et 5 3/4 po KO's, 239

Marque: Raco

No de catalogue: 239

Boîtier de raccordement carré de 4 po, étiré, de 2-1/8 po de profondeur, de onze 1/2 et de cinq 3/4 po. Profondeur, 11 1/2 et 5 3/4 po. KO.

Utilisation dans les applications au-dessus du plafond où des enceintes étanches à l'air sont requises. Construit à partir d'acier pré-galvanisé de 1/16 po. Les trous de vis de mise à la terre ne sont pas fournis pour maintenir l’étanchéité du plénum.

  • Construction étirée
  • Répertorié UL
  • Capacité de 30,3 po cu
  • Code à barres CUP

Détails du produit

Général

Catalog Number

239

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in

Résistance au feu

Yes

Système de câblage

Conduit

Taille

4 in

Type

  • Plenum
  • Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169002391

Dimensions

Capacité en pieds cubes

30.3 cu.in

Élévation du sol

No

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.828 lb

Profondeur

2.125 in

Profondeur actuelle

2.188 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1750

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging

Ressources et téléchargements

Medios

[FR] 360 View