Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: CFBS1R4SFBCR
Application
For Use in Concrete Floors
Application - pour utilisation sur
Concrete
Catalog Number
CFBS1R4SFBCR
Construction
Fabricated
Couleur
Métallique
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Composite
Méthode de montage
Cast into Slab
Ouvertures défonçables
2) 3/4"- 1 1/4", 2) 3/4" - 2"
Série
Recessed - CFB Series
Taille
4 Inch Round
Type
4" Round Recessed Floor Box
Type de montage
(3) Screw Mount
UPC
783585544670
Dimensions
7.4 po x 6.32 po x 6 po
Hauteur
6 in
Largeur
6.32 in
Longueur
7.4 in
Entrée de câble
Through Cover
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
95
Quantité dans l'emballage
1