HUBBELL CANADA
Image of ISB4W Boîtier à montage en surface 4 ports, ISB4W
Image of ISB4W Boîtier à montage en surface 4 ports, ISB4W
Discontinué

Boîtier à montage en surface 4 ports, ISB4W

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: ISB4W

Remplacé par:

HSB4W

Boîtier, Montage en surface, 4 ports, Blanc.

  • Montage en surface
  • Accepte les prises standards, les connexions fibre et AV
  • Montage sur plusieurs surfaces : boîtes électriques, chemins de câbles, ordinateurs de bureau, meubles modulaires.

Standard Product

Général

Application

4-Port

Catalog Number

ISB4W

Compatibilité

Hubbell Keystone

Couleur

White

Étagères

None

Matériau

Composite

Matériel - quincaillerie de montage

Screw Mounting

Nombre de ports

4

Plaque frontale

Not Required

Type

ISF Box

Type d'article

iSTATION Surface Mount Boxes

UPC

662620219790

Dimensions

Hauteur

3.25 in

Poids

0.2 lb

Profondeur

1.23 in

Lié au conducteur

Entrée de câble

From Back

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

ANSI/TIA/EIA-606A Compliant

Liée à l'opération

Compatibilité

Hubbell Keystone

Configuration

Nombre de ports

4

Logistique

Quantité dans l'emballage

20