HUBBELL CANADA
Image of 5389-0 Boîtier profond étanches 2-groupes, cinq prises filetées de 1 po. Sorties filetées, gris, 5389-0

Boîtier profond étanches 2-groupes, cinq prises filetées de 1 po. Sorties filetées, gris, 5389-0

OU

Marque: Bell

No de catalogue: 5389-0

Boîtier profond étanches 2-groupes, cinq prises filetées de 1 po. Sorties filetées, gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Le revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Huit options de montage sur boîtier avec cosses détachables
  • Deux bouchons de fermeture de 1 po inclus
  • Le filetage interne du moyeu est conforme aux exigences de la NEMA et accepte tous les raccords filetés et les conduits filetés
  • Vis de terre installée
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Détails du produit

Général

Catalog Number

5389-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Diamètre des filets

1 in

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Nombre de prises de sortie

5

Taille de la prise

1 in

Type

2-Gang

Type de matériel

Metallic

UPC

050169538906

Dimensions

Capacité en pieds cubes

36 cu.in

Hauteur

4.5 in

Largeur

4.5 in

Poids

1.139 lb

Profondeur

2.625 in

Profondeur actuelle

2.8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Logistique

Emballage standard

9

Nombre d'unités sur la palette

648

Quantité dans l'emballage

9

Type d'emballage

Shrink

Medios

[FR] 360 View