HUBBELL CANADA
Image of 5390-0 Boîtier profond étanches 4-groupes, sept prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris, 5390-0

Boîtier profond étanches 4-groupes, sept prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris, 5390-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5390-0

Boîtier profond étanches 4-groupes, sept prises filetées de 3/4 po. Sorties filetées, gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Le revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Huit options de montage sur boîtier avec cosses détachables
  • Deux bouchons de fermeture de 3/4 po inclus
  • Le filetage interne du moyeu est conforme aux exigences de la NEMA et accepte tous les raccords filetés et les conduits filetés
  • Vis de terre installée
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.