HUBBELL CANADA
Image of YAV6CLTC14FX45 Borne à compression en cuivre, YAV6CLTC14FX45

Borne à compression en cuivre, YAV6CLTC14FX45

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV6CLTC14FX45

Borne à compression pour tubes en cuivre, 1 trou avec fenêtre d'inspection, #6 AWG FLEX CLASS G-M, DLO (61/24), 16 mm2 FLEX, #6 AWG Code CLASS B,C, 30 Navy, 600V-35kV, montant 1/4", coudé à 45 degrés, standard, compression, 0.27 in BCD.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.