HUBBELL CANADA
Image of YKA321R2N Borne de compression Al, 336.4(.684) 300(.680) (18-1)str (26-7)str, 7.22 "L,317 ou 705 index, YKA321R2N

Borne de compression Al, 336.4(.684) 300(.680) (18-1)str (26-7)str, 7.22 "L,317 ou 705 index, YKA321R2N

Marque: Burndy

No de catalogue: YKA321R2N

Borne de compression Al, 336.4(.684) 300(.680) (18-1)str (26-7)str, 7.22 "L,317 ou 705 index.

  • Borne à compression en aluminium avec matériel fixe et broche de positionnement pour réaliser des connexions de connecteur de dérivation ou de cavalier déconnectables
  • Utilisé avec un connecteur de dérivation en T fendu YTA-R-2N ou une borne YSA-R-2N (vendus séparément)
  • Fourni avec des boulons et une rondelle en aluminium
  • Pré-rempli avec composé à joints PENETROX et coiffé

Détails du produit

Général

Application

For Copper, Aluminum, ACSR, 6201, 5005, Compressed And Compact Conductors And Making Disconnectable Tap Or Jumper Connections

Attribut physique - Configuration sur la fondation

Straight

Catalog Number

YKA321R2N

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

M;317

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Aluminum

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YKA-R-2N, Disconnectable

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Unplated

UPC

781810017050

UPC 14 Digit GTIN

00781810017050

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.24 in

Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires

1-3/4 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

184 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.90 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.25 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR taille Str

300.0 (26/7) Ostrich kcmil;336.4 (18/1) Merlin kcmil

Conducteurs - AL taille Str

300 kcmil;336 kcmil;350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

350 kcmil

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Ressources et téléchargements