Marque: Burndy
No de catalogue: NAH4834N
Application
Substation
Attribut physique - Alignement sur la fondation
Offset
Attribut physique - Configuration sur la fondation
3 x 3 - 4 holes
Attribut physique - Nombre de trous
4
Attribut physique - Orientation sur la fondation
Straight
Catalog Number
NAH4834N
Conception à embrochage
Body and Cap
Installation avec une seule clé
Y
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Unplated
UPC
781810002940
UPC 14 Digit GTIN
00781810002940
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3-1/4 in
Dimension - B Longueur en pouces
3.25 in
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces
1.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-3/25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
79.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.12 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
165 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.38 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-19/50 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.00 in
Dimension - Largeur en millimètres
86 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6.50 in
Dimension - N en pouces
0.62 in
Dimension - Taille de fondation en pouces
3 x 3
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
9/16
Conducteurs - Combinaisons de raccordements
Cable to Flat
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil-2000 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500 kcmil;550 kcmil;600 kcmil;700 kcmil;750 kcmil;800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil;1250 kcmil;1300 kcmil;1500 kcmil;1600 kcmil;1750 kcmil;2000 kcmil
Nombre de conducteurs
1
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
EX