Marque: Burndy
No de catalogue: YCA451A4N
Attribut physique - Configuration sur la fondation
4 Hole NEMA
Catalog Number
YCA451A4N
Indice de matrice
422
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Unplated
UPC
781810016725
UPC 14 Digit GTIN
00781810016725
Dimension - B Longueur en pouces
4.92 in
Dimension - E1 espacement entre les trous horizontaux en unités impériales fractionnaires
1-3/4 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
259 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10.19 in
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.56 in
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
1113 (54/19) kcmil
Conducteurs - ACSR taille Str
1113 (54-19) kcmil
Conducteurs - AL taille Str
1272 (61) kcmil
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
8