HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon en acier inoxydable, 1.25 in L, boulons hexagonaux,Filetage:1/4-20, 25X125HSSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 25X125HSSB

Boulon en acier inoxydable, 1.25 in L, boulons hexagonaux,Filetage:1/4-20.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.