HUBBELL CANADA
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon hexagonal en acier galvanisé 5/8 x 3,00, 62X300HGSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 62X300HGSB

Boulon hexagonal en acier galvanisé 5/8 x 3,00.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.

Détails du produit

Général

Catalog Number

62X300HGSB

Matériau

GALVANIZED STEEL

UPC

781810299784

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Certifications et conformité

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

NC