Marque: Killark
No de catalogue: GZMP21-GM3
Les opérateurs de la série GZ de Killark sont destinés à être utilisés en conjonction avec un boîtier pour emplacements dangereux afin de fournir des solutions de contrôle pour les fonctions de démarrage/arrêt du moteur, les indications de la lampe témoin à DEL et bien plus encore. Utilisé en Classe 1 Division 1
Action
Maintained
Catalog Number
GZMP21-GM3
Couleur
Vert
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Nombre de pôles
2
Série
GZ
Type
Bouton poussoir
UPC
783936179483
Dimensions
4.2 po x 1.8 po x 1.8 po
Hauteur
1.8 in
Largeur
1.8 in
Longueur
4.2 in
Poids
0.3 lb
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Classe NEMA nominale
Type 4X
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « ATEX »
SIRA 19ATEX 1171 U
Numéro de dossier « IECE »
IECEx SIR 19.0054 U
Numéro de dossier « UL »
E12379