HUBBELL CANADA
Image of K2C26B1TN Burndy® SERVIT® Connecteur de poteau, K2C26B1TN
Image of K2C26B1TN Burndy® SERVIT® Connecteur de poteau, K2C26B1TN

Burndy® SERVIT® Connecteur de poteau, K2C26B1TN

Marque: Burndy

No de catalogue: K2C26B1TN

Etamage ; Accepte 2 conducteurs ; #2 - 2/0 cuivre toronné ; #2 - 3/0 cuivre massif ; montants 1/2".

  • Connecteur mécanique SERVIT POST utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour extraire 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation à 1 clé

Détails du produit

Général

Catalog Number

K2C26B1TN

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

480 LBS/in

Matériau

Bronze Alloy, Leaded

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

Y

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Tin Plated

UPC

781810091470

UPC 14 Digit GTIN

00781810091470

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.04 in

Dimension - D en pouces

1.25 in

Dimension - Hauteur en millimètres

46 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.81 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

78 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

1.04 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

0.88 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.09 in

Dimension - P en pouces

0.44 in

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

2

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5800

Quantité dans l'emballage

25

Ressources et téléchargements