Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: USB1518
Pas de cordon, pas de problème ! Transformez n'importe quel espace en une zone de chargement pratique. Les chargeurs sans fil certifiés Qi de Hubbell offrent une nouvelle commodité : vous n'avez plus à vous soucier de câbles ou de mauvaises connexions lors du chargement de vos appareils. Conçu pour être esthétique et durable, cet appareil organisera votre lieu de travail ou votre maison, transformant de manière transparente n'importe quel espace ou comptoir ordinaire en une « zone de dépôt » organisée et accessible pour charger plusieurs appareils à la fois. Les chargeurs sans fil Hubbell sont idéaux pour une utilisation dans les bâtiments commerciaux, les universités, les hôtels, les bureaux, les aéroports, les restaurants, les rénovations domiciliaires et les nouvelles constructions résidentielles.
Catalog Number
USB1518
Couleur
Blanc
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre de prises
None
Type
Wireless
UPC
883778309427
Courant nominal
15 A
Puissance en Watts
7.5 W
Tension nominale
125 V
Nombre d'unités sur la palette
800
Quantité dans l'emballage
10