HUBBELL CANADA
Image of HLI2490G Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon intérieur, 24 po, gris, HLI2490G
Image of HLI2490G Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon intérieur, 24 po, gris, HLI2490G

Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon intérieur, 24 po, gris, HLI2490G

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HLI2490G

Échelle porte-câble NEXTFRAME, rayon intérieur, 24 po, gris

Détails du produit

Général

Catalog Number

HLI2490G

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Performance

- Weight Capacity - 45 lbs/ft

Spécifications

  • Construction - Tubing
  • Finish - Gray
  • Gauge - 16
  • Material - Steel
  • Radius - 10"

Type

Inside Radiius

Type d'article

Modular SystemEasily Configured

UPC

662620820217

Dimensions

Distance de connexion primaire

Stringer Dimensions: .375" W x 1.5" H in

Largeur

24 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Heavy Duty

Ressources et téléchargements