Marque: Hubbell Premise Wiring
No de catalogue: PR24
Catalog Number
PR24
Matériau
Steel, Cold Rolled
Matériel - quincaillerie de montage
Brackets Included
Nombre de prises de sortie
24
Type d'article
Vertical Power Strip
Type de prise
IEC 320C-13
UPC
662620854861
Courant nominal
30/24 A
Courant nominal
30/24 A
Description de la tension nominale
250 V
Tension nominale
250 V