HUBBELL CANADA
Image of HSQ48 Composants d'armoire, QUADCAB 48" H x 20" P, porte fenêtre, noir, HSQ48
Image of HSQ48 Composants d'armoire, QUADCAB 48" H x 20" P, porte fenêtre, noir, HSQ48
Image of HSQ48 Composants d'armoire, QUADCAB 48" H x 20" P, porte fenêtre, noir, HSQ48

Composants d'armoire, QUADCAB 48" H x 20" P, porte fenêtre, noir, HSQ48

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: HSQ48

Composants d'armoire, QUADCAB 48" H x 20" P, porte fenêtre, noir.

  • QUADCAB 48 po H x 20 po P
  • Porte-fenêtre
  • Noir

Door with Window

Détails du produit

Général

Catalog Number

HSQ48

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - quincaillerie de montage

Standard

Type

Window Door

Type d'article

Wall Mounted Enclosures

UPC

662620853185

Dimensions

Capacité en pieds cubes

25824 cu.in

Épaisseur

0.0781

Hauteur

48 in

Largeur

26.9 in

Profondeur

20

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

EIA/ECA-310-E Universal Mounting Pattern

Ressources et téléchargements