HUBBELL CANADA
Image of ZN310ZP Connecteur de cordon 1" en acier (zingué) à 90°, plage de cordon .625-.750, jaune, ZN310ZP

Connecteur de cordon 1" en acier (zingué) à 90°, plage de cordon .625-.750, jaune, ZN310ZP

Marque: Killark

No de catalogue: ZN310ZP

Connecteur de cordon 1" en acier (zingué) à 90°, plage de cordon .625-.750, jaune.

  • Le passe-fil en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon incorpore une conception de splithinge pour empêcher la friction et fournir une décharge de traction, également codée par couleur pour l'identification de la taille
  • Ces connecteurs à usage intensif résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication, y compris les solutions acides, les solvants et autres matériaux corrosifs
  • L'écrou en acier usiné, le corps en fonte malléable permet de serrer l'écrou de compression et le moyeu NPT sans s'inquiéter de dénuder les filets.

L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon est doté d'une charnière en deux parties pour éviter les frottements et soulager les tensions. Un code couleur permet également d'identifier les dimensions. Ces connecteurs à usage intensif résistent à la plupart des produits chimiques utilisés dans la fabrication.