HUBBELL CANADA
Image of ZS616 Connecteur de cordon en aluminium de 2", plage de cordon 1,375-1,500,, ZS616
* Image représentative
Image of ZS616 Connecteur de cordon en aluminium de 2", plage de cordon 1,375-1,500,, ZS616

Connecteur de cordon en aluminium de 2", plage de cordon 1,375-1,500,, ZS616

Marque: Killark

No de catalogue: ZS616

Connecteur de cordon en aluminium de 2", plage de cordon 1,375-1,500,.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Détails du produit

Général

Catalog Number

ZS616

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Z Series

Type

Connecteur pour cordon droit

Type de fini

Natural

UPC

783936973845

Dimensions

Dimensions

3.25 po x 3.25 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

3.25 in

Longueur

3.25 in

Poids brut de l'emballage

1

Taille du moyeu

2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.375 - 1.500 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

10