HUBBELL CANADA
Image of KC20B1 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 10 - 5 AWG (Str) / 10 - 4AWG (Sol), montants 5/16, KC20B1

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 10 - 5 AWG (Str) / 10 - 4AWG (Sol), montants 5/16, KC20B1

Marque: Burndy

No de catalogue: KC20B1

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 10 - 5 AWG (Str) / 10 - 4AWG (Sol), montants 5/16".

  • Connecteur mécanique SERVIT POST™ utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour raccorder 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation avec 1 clé