HUBBELL CANADA
Image of 3522 Connecteur droit étanche 3 po Connecteur droit étanche, isolé, 3522
* Image représentative
Image of 3522 Connecteur droit étanche 3 po Connecteur droit étanche, isolé, 3522
play
RACO: Liquidtight Connectors vs. popular competitor

Connecteur droit étanche 3 po Connecteur droit étanche, isolé, 3522

Marque: Raco

No de catalogue: 3522

Connecteur droit étanche 3 po Connecteur droit étanche, isolé.

Reliez positivement le conduit à une boîte ou à une enceinte avec des connecteurs droits étanches aux liquides RACO®. Peut être utilisé dans des endroits intérieurs ou extérieurs. Convient pour la classe I, Div 2 ; Emplacements dangereux de classe II, divisions 1 et 2 et de classe III, divisions I et 2.

  • A utiliser avec les conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et les conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides de type B
  • Zinc électroplaqué pour une protection accrue contre la corrosion
  • Isolé
  • L'anneau fendu innovant assure une étanchéité parfaite, empêchant les arrachements
  • Disponible dans les tailles commerciales de 3/8 po à 4 po
  • Rondelle d'étanchéité et contre-écrou intensif inclus
  • Tous les composants sont réutilisables

Détails du produit

LT COND

Général

Catalog Number

3522

Conditions environnementales

Wet Location

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

3522

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Flexible Metal Conduit

Type de raccord

Connectors

UPC

050169035221

Dimensions

Dimensions

4.75 po x 4.75 po x 3.813 po

Hauteur

3.813 in

Largeur

4.75 in

Longueur

4.75 in

Poids

3.616 lb

Taille du marché

3 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2
  • Class II Division 1 & 2
  • Class III, Division 1 & 2

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

640

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Medios

Vidéos

play
RACO: Liquidtight Connectors vs. popular competitor