HUBBELL CANADA
Image of 3518-3 Connecteur droit étanche de 2 po, isolé avec cosse de terre Connecteur droit étanche, isolé avec terre, 3518-3

Connecteur droit étanche de 2 po, isolé avec cosse de terre Connecteur droit étanche, isolé avec terre, 3518-3

Marque: Raco

No de catalogue: 3518-3

Connecteur droit étanche de 2 po, isolé avec cosse de terre Connecteur droit étanche, isolé avec terre.

Utilisez des connecteurs étanches aux liquides de mise à la terre RACO® lorsque l'installation nécessite un cavalier de liaison externe en cuivre ou en aluminium sur un conduit métallique flexible étanche aux liquides. Convient pour une utilisation en classe I, Div 2 ; Classe II, divisions 1 et 2 ; et Classe III, Div 1 et 2. Pour une utilisation en intérieur ou en extérieur.

  • La construction en fonte malléable assure une protection mécanique
  • Tous les composants métalliques sont zingués par électrolyse pour une protection accrue contre la corrosion
  • Inslated with ground lug
  • Patented split gland-ring assures a perfect seal, preventing pullouts
  • UL Listed, CSA
  • Available in trade sizes 3/8 po to 4 po
  • Sealing washer and heavy-duty locknut included
  • All components are reusable