HUBBELL CANADA
Image of GAR2126TN Connecteur mécanique de mise à la terre, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", étamé., GAR2126TN
Image of GAR2126TN Connecteur mécanique de mise à la terre, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", étamé., GAR2126TN
Discontinué

Connecteur mécanique de mise à la terre, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", étamé., GAR2126TN

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR2126TN

Connecteur mécanique de mise à la terre, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2", étamé.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Détails du produit

Général

Boulon de type « U »

264

Catalog Number

GAR2126TN

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

Y

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

621945270558

UPC 14 Digit GTIN

00621945270558

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

4.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

4.00 in

Dimension - Hauteur en millimètres

158.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.25 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

40 mm

Dimension - Largeur (pouces)

5.31 in

Dimension - Largeur en millimètres

135 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.56 in

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

3 1/2 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

5 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

5;4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Taille Rod

3.5 - 4.0 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3 1/2-4

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3 1/2;4

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Ressources et téléchargements