Marque: Connector Manufacturing (CMC)
No de catalogue: L4D8-1000I
Plaqué transparent pour une faible résistance de contact ; entièrement testé selon ANSI C119.4 pour les connecteurs de classe « A » ; cosses ;Connecteur fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium 6061-T6 pour la conductivité et la résistance ;Pour l'installation, CMC® recommande l'utilisation d'une clé Allen isolée de 9 po ;Une clé dynamométrique doit être utilisée pour garantir que le couple approprié est atteint.
Catalog Number
L4D8-1000I
Nombre de trous
8
Type
L-D
Type de couvercle
LDC-3
UPC
192663072125
Dimension - Taille du trou en pouces
.56 in
Dimensions
6.19 po x 6.5 po x 1.88 po
Hauteur
1.88 in
Largeur
6.5 in
Longueur
6.19 in
Tension nominale
600 V
Nombre de conducteurs
4
Plage de conducteurs
1000 Kcmil-350 Kcmil