HUBBELL CANADA
Image of GECET-1M Corps de sortie GEC de ½", type E, en fer, GECET-1M
* Image représentative
Image of GECET-1M Corps de sortie GEC de ½", type E, en fer, GECET-1M

Corps de sortie GEC de ½", type E, en fer, GECET-1M

Marque: Killark

No de catalogue: GECET-1M

Corps de sortie GEC de ½", type E, en fer.

Les boîtiers de sortie pour conduits de GE ont : La série GEC est dotée d'un couvercle étanche - adapté aux emplacements humides lorsqu'il est monté en position verticale ; le filetage externe du couvercle sur le corps protège les conducteurs contre les dommages lors du tirage ; aucun pincement des conducteurs lors de l'installation du couvercle.

Détails du produit

Général

Application

Boîtes à conduits installées dans des systèmes de conduits dans des zones dangereuses pour : protéger les conducteurs dans des conduits rigides filetés, servir de boîtes de tirage et d'épissure, interconnecter des longueurs de conduits, changer la direction des conduits, et permettre l'accès aux conducteurs pour l'entretien a

Catalog Number

GECET-1M

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Le fer

Motif du moyeu

E

Série

GE

Type

Corps de sortie avec couvercle

Type de fini

Powder Epoxy Paint

UPC

783936210780

Dimensions

Dimensions

5.34 po x 5.75 po x 4.25 po

Hauteur

4.25 in

Largeur

5.75 in

Longueur

5.34 in

Poids brut de l'emballage

3.42

Taille du moyeu

1/2"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIB, IIA

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514