Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SA3825
Produit standard
Application
Systèmes de distribution en salle
Application - pour utilisation sur
Carpet; Tile; Concrete; Wood
Catalog Number
SA3825
Construction
Usiné
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
Vis de fixation
Méthode de montage
Screw Mount
Nombre de prises de sortie
Duplex Flap
Série
Spécifications
Taille
1-groupe;2-groupes;3-groupes
Type
Couvercle rectangulaire
Type d'article
Couvercle rectangulaire
Type de fini
Aluminum
UPC
783585133409
Dimensions
2.993 po x 4.15 po x 0.14 po
Hauteur
0.14 in
Largeur
4.15 in
Longueur
2.993 in
Taille de l'afficheur
1-Gang
Norme(s) de l'industrie
Nombre d'unités sur la palette
6400
Quantité dans l'emballage
10