Marque: TradeSelect
No de catalogue: 52C5212
Application
Les boîtiers en cours d'usage servent à fermer une boîte de sortie. Les couvercles en cours d'usage sont utilisés pour monter des interrupteurs ou des prises.
Catalog Number
52C5212
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Dessiné
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Boue, couverture
UPC
626463042168
Augmentation de la hauteur
0.5 in
Capacité en pieds cubes
5.5 cu.in
Dimensions
0.5 in x 4 in x 4 in
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
0.5 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
6250
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging