HUBBELL CANADA
Couvercle carré de 4-11/16 po. Couvercle carré, travaux exposés, 2 dispositifs DDFT ou 2 dispositifs Décorateur, 857
Image of 857 Couvercle carré de 4-11/16 po. Couvercle carré, travaux exposés, 2 dispositifs DDFT ou 2 dispositifs Décorateur, 857
Image of 857 Couvercle carré de 4-11/16 po. Couvercle carré, travaux exposés, 2 dispositifs DDFT ou 2 dispositifs Décorateur, 857

Couvercle carré de 4-11/16 po. Couvercle carré, travaux exposés, 2 dispositifs DDFT ou 2 dispositifs Décorateur, 857

Marque: Raco

No de catalogue: 857

Couvercle carré de 4-11/16 po. Couvercle carré, travaux exposés, 2 dispositifs DDFT ou 2 dispositifs Décorateur.

  • Construction en acier galvanisé
  • Convient pour 2 appareils décorateurs ou 2 disjoncteurs de fuite à la terre (DDFT)
  • Inclut le matériel nécessaire pour monter la ou les prises
  • Homologué UL

Général

Catalog Number

857

Couleur

Gris

Famille de produit

4-11/16 in. Square Exposed Work/Surface Covers

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Pouvant être teint ou peint

No

Taille

4-11/16 in

Type

Exposed Cover

Type de produit

Cover

UPC

050169008577

Dimensions

Capacité en pieds cubes

10.3 cu.in

Dimensions

0.5 po x 4.688 po x 4.688 po

Hauteur

4.688 in

Largeur

4.688 in

Longueur

0.5 in

Poids

0.488 lb

Taille

4-11/16 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2880

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10

Type d'emballage

Polybag