Catalog Number
777
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
777
Taille
4 in
Type
Mud Ring
UPC
050169907771
Augmentation de la hauteur
0.25 in
Capacité en pieds cubes
3 cu.in
Dimensions
0.25 po x 4 po x 4 po
Hauteur
4 in
Largeur
4 in
Longueur
0.25 in
Poids
0.138 lb
Enregistré pour certification
cULus Listed
Nombre d'unités sur la palette
6750
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging