Marque: Raco
No de catalogue: 6285
Application
Catalog Number
6285
Couleur
Laiton
Famille de produit
Concrete Floor Boxes
Forme du couvercle
Round
Matériau
Steel
Pouvant être teint ou peint
No
Type
Covers
Type de couvercle
Round
Type de produit
Floor Boxes
UPC
050169062852
Dimensions
3.87 po x 3.87 po x 0.31 po
Hauteur
0.31 in
Largeur
3.87 in
Longueur
3.87 in
Poids
1.06 lb
Enregistré pour certification
UL Listed
Norme(s) de l'industrie
UL 514A
Nombre d'unités sur la palette
5760
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
40