HUBBELL CANADA
Image of SC0404 Couvercle de surface uniquement (couvercle à vis) 4X4 Carbon Steel - Gray, SC0404

Couvercle de surface uniquement (couvercle à vis) 4X4 Carbon Steel - Gray, SC0404

Marque: Wiegmann

No de catalogue: SC0404

Couvercle de surface uniquement (couvercle à vis) 4X4 Carbon Steel - Gray.

Conçu pour être utilisé comme boîte de jonction et boîte de tirage dans les applications commerciales et industrielles générales. Les couvercles encastrés doivent être commandés séparément pour les applications encastrées.

  • Fabriqué en acier au carbone
  • peint avec de la poudre de polyester blanche

Covers are 16 gauge carbon steel.

Général

Application

For use with NEMA 1 screw cover wall-mount enclosures.

Catalog Number

SC0404

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Accessory

Type de fini

UPC

786725866380

Dimensions

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

1 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1