HUBBELL CANADA
Image of XS-8C Couvercle d'interrupteur tripolaire XS avec dispositif 15A, XS-8C

Couvercle d'interrupteur tripolaire XS avec dispositif 15A, XS-8C

Marque: Killark

No de catalogue: XS-8C

Série XS - Couvercle d'interrupteur à culbuteur 3-pôles en aluminium avec dispositif - 15A.

Les interrupteurs à bascule de la série XCS de Killark permettent de contrôler, dans les zones dangereuses, la mise en marche et l'arrêt des moteurs, des ventilateurs, des lumières, etc. Utilisé dans la classe 1, division 1