HUBBELL CANADA
Couvercle étanches 1-groupe, vertical, montage en boîtier, double, gris, 5095-0
Image of 5095-0 Couvercle étanches 1-groupe, vertical, montage en boîtier, double, gris, 5095-0
Image of 5095-0 Couvercle étanches 1-groupe, vertical, montage en boîtier, double, gris, 5095-0
play
3D View
play
360 View
+4
Image of 5095-0 Couvercle étanches 1-groupe, vertical, montage en boîtier, double, gris, 5095-0

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, montage en boîtier, double, gris, 5095-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5095-0

Couvercle étanches 1-groupe, vertical, montage en boîtier, double, gris.

  • Construction métallique robuste
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection étanches lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Le matériel d'installation, le joint d'étanchéité et les instructions multilingues sont inclus
  • Duplex
  • Montage vertical

Général

Application

Flip

Catalog Number

5095-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Famille de produit

Metallic Device Covers

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical; Box Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Résistant aux intempéries

Yes

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Covers

UPC

050169509500

Dimensions

Capacité en pieds cubes

11.231254125 cu.in

Hauteur

4.563 in

Hauteur de l'emballage

4.563 in

Largeur

2.813 in

Largeur de l'emballage

2.813 in

Longueur de l'emballage

0.875 in

Poids de l'emballage

0.26 lb

Profondeur

0.875 in

Profondeur actuelle

0.875 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Box Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

24

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

24

Type d'emballage

Shrinkwrap