HUBBELL CANADA
Image of KC26NSP Cu Connecteur de terre mécanique à la terre 2 câbles aux structures en acier, #2-2/0 Str., #2-3/0 Sol., Connecteur fourni avec rondelle frein et écrou fendu, KC26NSP

Cu Connecteur de terre mécanique à la terre 2 câbles aux structures en acier, #2-2/0 Str., #2-3/0 Sol., Connecteur fourni avec rondelle frein et écrou fendu, KC26NSP

Marque: Burndy

No de catalogue: KC26NSP

Cu Connecteur de terre mécanique à la terre 2 câbles aux structures en acier, #2-2/0 Str., #2-3/0 Sol., Connecteur fourni avec rondelle-frein et écrou fendu.

  • Connecteur mécanique étamé SERVIT POST utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour extraire 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation à 1 clé