HUBBELL CANADA
Image of VBQ3023CN30 Cutler-Hammer - Série EHD Prise 30A Disjoncteur 30A 2W3P, VBQ3023CN30

Cutler-Hammer - Série EHD Prise 30A Disjoncteur 30A 2W3P, VBQ3023CN30

Marque: Killark

No de catalogue: VBQ3023CN30

Cutler-Hammer - Série EHD Prise 30A Disjoncteur 30A 2W3P.

  • Mécanisme de verrouillage de la fiche pour les constructions à façade morte. L'interrupteur ne peut pas être mis en position "ON" si la fiche n'est pas complètement insérée. La fiche ne peut être retirée lorsque l'interrupteur est en position "ON"
  • Options de mise à la terre disponibles
  • Espace de câblage spacieux conforme aux exigences de pliage des fils du NEC
  • Cosses de montage réglables
  • Boulons de couvercle à dégagement rapide avec trois fils de sortie pour un retrait plus rapide
  • Finition polyester/époxy appliquée électrostatiquement
  • Poignée de disjoncteur permettant de verrouiller "ON" ou "OFF" avec un maximum de trois cadenas.

La série VersaMate® VBQ de prises interrompues et interverrouillées de Killark offre une solution de prise dans les zones dangereuses. L'indice de résistance aux intempéries NEMA 4X permet une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, et la construction en aluminium sans cuivre avec électrostat