HUBBELL CANADA
Image of WS1021NGY Détecteur de présence, infrarouge passif, 2 circuits, avec veilleuse, gris, WS1021NGY
Image of WS1021NGY Détecteur de présence, infrarouge passif, 2 circuits, avec veilleuse, gris, WS1021NGY
play
Tradeselect Devices
play
Tradeselect Devices
+3
Image of WS1021NGY Détecteur de présence, infrarouge passif, 2 circuits, avec veilleuse, gris, WS1021NGY

Détecteur de présence, infrarouge passif, 2 circuits, avec veilleuse, gris, WS1021NGY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WS1021NGY

Détecteur de présence, infrarouge passif, 2 circuits, avec veilleuse, gris.

La technologie infrarouge passive standard nécessite une ligne de vue claire et dégagée pour la détection, car elle détecte l'occupation sous la forme d'un mouvement de chaleur émise par le corps par rapport à l'espace de fond. Une lentille de Fresnel segmentée divise une zone de couverture en zones. Le mouvement à travers les zones est interprété comme une occupation. Excellent pour le contrôle de petites pièces.

  • Avec veilleuse

Détails du produit

Général

Catalog Number

WS1021NGY

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Série

Passive Infrared

Type

Manual

UPC

783585428253

Caractéristiques électriques

Description de la tension nominale

120V AC

Tension nominale

120 VAC

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Medios

Vidéos

play
Tradeselect Devices
play
Tradeselect Devices