Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBLDS30MQR2
La section 430.102(B) du NEC exige que chaque contrôleur de moteur ait un interrupteur de déconnexion dans la ligne de vue du moteur et de l'équipement entraîné. Les interrupteurs de déconnexion Circuit-Lock® sans fusible de Hubbell sont répertoriés par l'UL comme contrôleur manuel et également " convenable comme déconnexion de moteur " et répondent à ces exigences du code.