Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: RC109W
Produit standard
Action
Snap Switch
Actionneur
Toggle
Application
Résidentiel
Catalog Number
RC109W
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Configuration des contacts
Two Position
Couleur
Blanc
Cycles de fonctionnement
30,000 Minimum
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériel - quincaillerie de montage
vis de fixation
Nombre de pôles
1) Single Pole
Température fonctionnement
Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact
Type d'article
Dispositif combiné d'interrupteur traditionnel et de lampe témoin orange
UPC
883778110030
Capacité des contacts
15A
Connectivité
Side Wired
Courant nominal
15 A
Puissance en Watts
1800
Tension nominale
120 VAC
Conditions environnementales
Intérieur sec à moins d'être protégé par d'autres moyens
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL Listed
Action
Snap Switch
Actionneur
Toggle
Cycles de fonctionnement
30,000 Minimum
Température fonctionnement
Max Continuous- 60 Degrees C, Minimum- -20 Without Impact
Nombre de pôles
1) Single Pole
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
10